Zugfedern / AWK / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / rot / eingerollter Haken

Zugfedern / AWK / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / rot / eingerollter Haken

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser]34 mm / [Federkonstante]183 - 228 mm



MISUMIs Zugfedern sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Die Länge des Durchmessers beträgt bei diesen Zugfedern 34 mm. Im Bereich zwischen 183 und 228 N / mm liegt der Wert der Federkonstante.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AWK34-183
AWK34-198
AWK34-208
AWK34-218
AWK34-228
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (Length)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10183
1 Verfügbar auf Anfrage 10198
1 Verfügbar auf Anfrage 10208
1 Verfügbar auf Anfrage 10218
1 Verfügbar auf Anfrage 10228

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

D (Outer diameter)(mm) 34

Technischer Support