Ringe für Zugfedern / BSR / Baustahl / spiralförmig

Ringe für Zugfedern / BSR / Baustahl / spiralförmig

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Durchmesser]34 - 40 mm



Die Ringe für Zugfedern von MISUMI sind mechanische Bauteile, dessen Hauptzweck darin besteht, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Der Durchmesser dieser Ringe kann zwischen 34 mm und 40 mm konfiguriert werden.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BSR4-34
BSR4-40
BSR5-40
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSd (Wire diameter)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10434
1 Verfügbar auf Anfrage 10440
1 Verfügbar auf Anfrage 10540

Loading...

  1. 1

Technischer Support