Einweiser für Großwerkzeuge / Rundprofil / Langlöcher

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RG8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12
RG-L8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-L20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12
RG-R8-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R10-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R12-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R16-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M[10,​12]
RG-R20-[60-300/5]-[10-50/5]-[0-80/5]-M12
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Guide diameter)
(mm)
Specifications F (Tapered part)
(mm)
H (Mounting plate position)
(mm)
L (Guide height)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
1 auf Anfrage 108Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1010Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1012Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1016Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1020Center10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30012
1 auf Anfrage 108Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1010Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1012Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1016Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1020Left hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30012
1 auf Anfrage 108Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1010Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1012Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1016Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30010 ~ 12
1 auf Anfrage 1020Right hand type10 ~ 500 ~ 8060 ~ 30012

Loading...

  1. 1

Technischer Support