Einweiser für Großwerkzeuge / Flachprofil / Langloch / Stahl, rostfreier Stahl / Position wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NGUA-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBLN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
NGUBRN-[75-200/5]-[20-40/5]-S[50-100/5]-X[20-70/5]-Y[35-160/5]-M[10,​12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMounting orientation Hole position from the guide center
(mm)
L (Guide height)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
S (Width)
(mm)
X (Notch width)
(mm)
Y (Notch length)
(mm)
1 auf Anfrage 10Center-75 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160
1 auf Anfrage 10Left hand type2575 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160
1 auf Anfrage 10Right hand type2575 ~ 20020 ~ 4010 ~ 1250 ~ 10020 ~ 7035 ~ 160

Loading...

  1. 1

Technischer Support