Einweiser für Großwerkzeuge / Stahl, rostfreier Stahl / Flachprofil / Langloch, Passstiftkernbohrung / Ausführung wählbar, Position wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ENSTB-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
ENSTL-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
ENSTR-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
NGNA-[65-350/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
NGNBL-[65-350/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
NGNBR-[65-350/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMounting orientation Specification L (Guide height)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
1 auf Anfrage 10CenterEconomy type65 ~ 20020 ~ 4010 ~ 12
1 auf Anfrage 10Left hand typeEconomy type65 ~ 20020 ~ 4010 ~ 12
1 auf Anfrage 10Right hand typeEconomy type65 ~ 20020 ~ 4010 ~ 12
1 auf Anfrage 10CenterReinforced type65 ~ 35020 ~ 4010 ~ 12
1 auf Anfrage 10Left hand typeReinforced type65 ~ 35020 ~ 4010 ~ 12
1 auf Anfrage 10Right hand typeReinforced type65 ~ 35020 ~ 4010 ~ 12

Loading...

  1. 1

Technischer Support