Einweiser für Großwerkzeuge / Stahl, rostfreier Stahl / Flachprofil / Langloch, Passstiftkernbohrung / schwere Ausführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NGNBA-[65-200/5]-[20-40/5]-M[10,​12]
NGNBC-[65-200/5]-[20-40/5]-M10
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMounting plate width
(mm)
L (Guide height)
(mm)
H (Tapered part length)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
1 auf Anfrage 102465 ~ 20020 ~ 4010 ~ 12
1 auf Anfrage 104065 ~ 20020 ~ 4010

Loading...

  1. 1

Technischer Support