Einweiser für Großwerkzeuge / rostfreier Stahl / Flachprofil / Langloch, Passstiftkernbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ENSTD-[65-200/5]-[20-40/5]-M10

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ENSTD-[65-200/5]-[20-40/5]-M10
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (Guide height)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
1 auf Anfrage 1065 ~ 20020 ~ 4010

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mounting plate width(mm) 20

Technischer Support