Einweiser für Großwerkzeuge / Stahl, rostfreier Stahl / Flachprofil / Langloch, Passstiftkernbohrung / konfigurierbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,​12]

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NGNX-[65-200/5]-[20-40/5]-A[100-200/10]-B[35-150/5]-M[10,​12]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL (Guide height)
(mm)
A (Mounting plate length)
(mm)
B (Slotted hole position)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
M (Mounting bolt hole)
(mm)
1 auf Anfrage 1065 ~ 200100 ~ 20035 ~ 15020 ~ 4010 ~ 12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specification Reinforced type

Technischer Support