Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mounting orientation | Specification | L (Guide height) (mm) | H (Tapered part) (mm) | K (Guide angle) (°) | M (Mounting bolt hole) (mm) | S (Width) (mm) | X (Notch width) (mm) | Y (Notch length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Center | Configurable guide width type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Left hand type | Configurable guide width type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Right hand type | Configurable guide width type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Center | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 32 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Center | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Left hand type | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 32 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Left hand type | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Right hand type | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 32 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Right hand type | Configurable insertion angle type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | 15 ~ 60 | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | - | - | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Center | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 32 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Center | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Left hand type | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 32 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Left hand type | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Right hand type | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 32 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Right hand type | Notched guide type | 65 ~ 200 | 20 ~ 40 | - | 10 ~ 12 | 35 ~ 100 | 5 ~ 78 | 10 ~ 165 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mounting orientation
Specification
L (Guide height)(mm)
H (Tapered part)(mm)
K (Guide angle)(°)
M (Mounting bolt hole)(mm)
S (Width)(mm)
X (Notch width)(mm)
Y (Notch length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften