Einweiser für Großwerkzeuge / Rohlinge kurz

Einweiser für Großwerkzeuge / Rohlinge kurz

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NBB12-32-[65-200/5]-[30,​40]
NBB12-50-[65-200/5]-[30,​40]
NBB12-75-[65-200/5]-[30,​40]
NBB12-100-[65-200/5]-[30,​40]
NBB16-32-[65-200/5]-[30,​40]
NBB16-50-[65-200/5]-[30,​40]
NBB16-75-[65-200/5]-[30,​40]
NBB16-100-[65-200/5]-[30,​40]
NBBC16-32-[65-200/5]-[30,​40]
NBBC16-50-[65-200/5]-[30,​40]
NBBC16-75-[65-200/5]-[30,​40]
NBBC16-100-[65-200/5]-[30,​40]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaterial Thickness T
(mm)
S (Width)
(mm)
H (Tapered part)
(mm)
L (Height)
(mm)
1 auf Anfrage 10SS400123230 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10SS400125030 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10SS400127530 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10SS4001210030 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10SS400163230 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10SS400165030 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10SS400167530 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10SS4001610030 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10S45C163230 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10S45C165030 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10S45C167530 ~ 4065 ~ 200
1 auf Anfrage 10S45C1610030 ~ 4065 ~ 200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Specification Nest guide blanks

Technischer Support