Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Dimension designation methods | P (Guide diameter) (mm) | No. (Nominal diameter) (mm) | B (Guide length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed P dimension | 6 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed P dimension | 8 | - | 5 ~ 10 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed P dimension | 9 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed P dimension | 10 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed P dimension | 12 | - | 10 ~ 15 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed P dimension | 14 | - | 15 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed P dimension | 15 | - | 15 ~ 20 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed P dimension | 16 | - | 20 ~ 25 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Fixed P dimension | 20 | - | 25 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Configurable P and B dimensions | 6 ~ 8 | 8 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Configurable P and B dimensions | 8 ~ 10 | 10 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Configurable P and B dimensions | 10 ~ 12 | 12 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Configurable P and B dimensions | 12 ~ 14 | 14 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Configurable P and B dimensions | 14 ~ 16 | 16 | 5 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Configurable P and B dimensions | 16 ~ 20 | 20 | 5 ~ 50 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension designation methods
P (Guide diameter)(mm)
No. (Nominal diameter)(mm)
B (Guide length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften