Fangstifte / Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SNST6-B[10-15/5]
SNST8-B[10-15/5]
SNST10-B[15-20/5]
SNST12-B[15-20/5]
SNST13-B[20-30/10]
SNST15-B[20-30/10]
SNST16-B[30-40/10]
SNST20-B[40-50/10]
SNSTH6-P[6-7/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH8-P[7-8/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH10-P[8.01-10/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH12-P[10-12/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH13-P[12.01-13/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH15-P[13.01-15/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH16-P[15.01-16/0.01]-B[10-80/0.1]
SNSTH20-P[16-20/0.01]-B[10-80/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSDimension designation methods P (Guide diameter)
(mm)
No. (Nominal diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
1 auf Anfrage 10Fixed P dimension6-10 ~ 15
1 auf Anfrage 10Fixed P dimension8-10 ~ 15
1 auf Anfrage 10Fixed P dimension10-15 ~ 20
1 auf Anfrage 10Fixed P dimension12-15 ~ 20
1 auf Anfrage 10Fixed P dimension13-20 ~ 30
1 auf Anfrage 10Fixed P dimension15-20 ~ 30
1 auf Anfrage 10Fixed P dimension16-30 ~ 40
1 auf Anfrage 10Fixed P dimension20-40 ~ 50
1 auf Anfrage 10Configurable P and B dimensions6 ~ 7610 ~ 80
1 auf Anfrage 10Configurable P and B dimensions7 ~ 8810 ~ 80
1 auf Anfrage 10Configurable P and B dimensions8.01 ~ 101010 ~ 80
1 auf Anfrage 10Configurable P and B dimensions10 ~ 121210 ~ 80
1 auf Anfrage 10Configurable P and B dimensions12.01 ~ 131310 ~ 80
1 auf Anfrage 10Configurable P and B dimensions13.01 ~ 151510 ~ 80
1 auf Anfrage 10Configurable P and B dimensions15.01 ~ 161610 ~ 80
1 auf Anfrage 10Configurable P and B dimensions16 ~ 202010 ~ 80

Loading...

  1. 1

Technischer Support