Fangstifte / Innengewinde / abgesetzt / kleiner Kopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SDSTH8-P[6-7/0.01]-B[3-20/0.1]
SDSTH10-P[7-9/0.01]-B[3-30/0.1]
SDSTH13-P[9-12/0.01]-B[3-50/0.1]
SDSTH16-P[12-15/0.01]-B[3-50/0.1]
SDSTH20-P[15-18/0.01]-B[3-50/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
P (Guide diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
1 auf Anfrage 1086 ~ 73 ~ 20
1 auf Anfrage 10107 ~ 93 ~ 30
1 auf Anfrage 10139 ~ 123 ~ 50
1 auf Anfrage 101612 ~ 153 ~ 50
1 auf Anfrage 102015 ~ 183 ~ 50

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dimension designation methods Configurable P and B dimensions

Technischer Support