Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
SDKLH10-P[6-7/0.01]-B[3-30/0.1] |
SDKLH13-P[7-9/0.01]-B[3-30/0.1] |
SDKLH16-P[9-12/0.01]-B[3-50/0.1] |
SDKLH20-P[12-15/0.01]-B[3-50/0.1] |
SDKLH25-P[15-20/0.01]-B[3-50/0.1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | P (Guide diameter) (mm) | B (Guide length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 10 | 6 ~ 7 | 3 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 13 | 7 ~ 9 | 3 ~ 30 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 16 | 9 ~ 12 | 3 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 20 | 12 ~ 15 | 3 ~ 50 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 25 | 15 ~ 20 | 3 ~ 50 |
Loading...
Dimension designation methods | Configurable P and B dimensions |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D (Shaft diameter)(mm)
P (Guide diameter)(mm)
B (Guide length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften