Fangstifte / Innengewinde / abgesetzt / großer Kopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SKSTH5-P[8-10/0.01]-B[1-12/0.1]
SKSTH6-P[10-12/0.01]-B[1-15/0.1]
SKSTH8-P[12-16/0.01]-B[1-15/0.1]
SKSTH10-P[14-20/0.01]-B[1-20/0.1]
SKSTH13-P[16-20/0.01]-B[1-20/0.1]
SKSTH16-P[18-20/0.01]-B[1-20/0.1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
P (Guide diameter)
(mm)
B (Guide length)
(mm)
1 auf Anfrage 1058 ~ 101 ~ 12
1 auf Anfrage 10610 ~ 121 ~ 15
1 auf Anfrage 10812 ~ 161 ~ 15
1 auf Anfrage 101014 ~ 201 ~ 20
1 auf Anfrage 101316 ~ 201 ~ 20
1 auf Anfrage 101618 ~ 201 ~ 20

Loading...

  1. 1

Technischer Support