Fangstifte / Einpresszapfen / abgesetzt / runder Kopf

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PST1-12-P[1.5-3/0.01]
PST1-12-PC[1.3-1.5/0.01]
PST2-[12,​15]-P[2.5-4/0.01]
PST2-[12,​15]-PC[2.3-2.5/0.01]
PST3-[12,​15]-P[4-6/0.01]
PST3-[12,​15]-PC[3.8-4/0.01]
PST4-[12,​15]-P[5-7/0.01]
PST4-[12,​15]-PC[4.8-5/0.01]
PST5-[12,​15]-P[6-8/0.01]
PST5-[12,​15]-PC[5.8-6/0.01]
PST6-[12,​15]-P[7-9/0.01]
PST6-[12,​15]-PC[6.8-7/0.01]
PST8-[15,​18]-P[9-13/0.01]
PST8-[15,​18]-PC[8.8-9/0.01]
PST10-[15,​18]-P[11-15/0.01]
PST10-[15,​18]-PC[10.8-11/0.01]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (Press-fit length)
(mm)
P (Tip diameter)
(mm)
PC (Tip diameter change)
(mm)
1 auf Anfrage 101121.5 ~ 3-
1 auf Anfrage 10112-1.3 ~ 1.5
1 auf Anfrage 10212 ~ 152.5 ~ 4-
1 auf Anfrage 10212 ~ 15-2.3 ~ 2.5
1 auf Anfrage 10312 ~ 154 ~ 6-
1 auf Anfrage 10312 ~ 15-3.8 ~ 4
1 auf Anfrage 10412 ~ 155 ~ 7-
1 auf Anfrage 10412 ~ 15-4.8 ~ 5
1 auf Anfrage 10512 ~ 156 ~ 8-
1 auf Anfrage 10512 ~ 15-5.8 ~ 6
1 auf Anfrage 10612 ~ 157 ~ 9-
1 auf Anfrage 10612 ~ 15-6.8 ~ 7
1 auf Anfrage 10815 ~ 189 ~ 13-
1 auf Anfrage 10815 ~ 18-8.8 ~ 9
1 auf Anfrage 101015 ~ 1811 ~ 15-
1 auf Anfrage 101015 ~ 18-10.8 ~ 11

Loading...

  1. 1

Technischer Support