Fangstifte / abgesetzt / konischer Flachkopf / Durchgangsbohrung mit Zylindersenkung

Fangstifte / abgesetzt / konischer Flachkopf / Durchgangsbohrung mit Zylindersenkung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LPU25-25
LPU25-30
LPU25-LC[12-24/1]
LPU25-LC[26-29/1]
LPU32-30
LPU32-35
LPU32-LC[15-29/1]
LPU32-LC[31-34/1]
LPU40-35
LPU40-40
LPU40-LC[21-34/1]
LPU40-LC[36-39/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
LC (Full length alteration)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 102525-
1 Verfügbar auf Anfrage 102530-
1 auf Anfrage 1025-12 ~ 24
1 auf Anfrage 1025-26 ~ 29
1 Verfügbar auf Anfrage 103230-
1 Verfügbar auf Anfrage

Auf Lager

103235-
1 auf Anfrage 1032-15 ~ 29
1 auf Anfrage 1032-31 ~ 34
1 Verfügbar auf Anfrage 104035-
1 auf Anfrage 104040-
1 auf Anfrage 1040-21 ~ 34
1 auf Anfrage 1040-36 ~ 39

Loading...

  1. 1

Technischer Support