Druckstücke / Stahlfeder / Spitzenmaterial wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PAPZ13-[100-200/50]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-[100-200/50]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-SC[31-199/1]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ13-SC[31-199/1]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZ16-[100-300/50]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-[100-300/50]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-SC[31-299/1]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ16-SC[31-299/1]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZ20-[100-500/50]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-[100-500/50]-LC[75-485/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-SC[31-499/1]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZ20-SC[31-499/1]-LC[75-485/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU13-[100-200/50]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-[100-200/50]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-SC[31-199/1]-[150-250/10]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU13-SC[31-199/1]-LC[75-249/1]-[0-230/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250]
PAPZU16-[100-300/50]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-[100-300/50]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-SC[31-299/1]-[150-350/10]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU16-SC[31-299/1]-LC[75-349/1]-[0-330/1]-[90,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350]
PAPZU20-[100-500/50]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-[100-500/50]-LC[75-479/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-SC[31-499/1]-[180-500/10]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
PAPZU20-SC[31-499/1]-LC[75-479/1]-[0-480/1]-[90,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​425,​450,​500]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShaped hole P (Tip diameter)
(mm)
FL (Spring free length)
(mm)
H
(mm)
L (Case length)
(mm)
LC (Case length change)
(mm)
S (Push pin protruding length)
(mm)
SC (Push pin protruding length change)
(mm)
1 auf Anfrage 10Steel tip1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250-100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Steel tip1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Steel tip1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250--31 ~ 199
1 auf Anfrage 10Steel tip1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249-31 ~ 199
1 auf Anfrage 10Steel tip1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350-100 ~ 300-
1 auf Anfrage 10Steel tip1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349100 ~ 300-
1 auf Anfrage 10Steel tip1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350--31 ~ 299
1 auf Anfrage 10Steel tip1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349-31 ~ 299
1 auf Anfrage 10Steel tip2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500-100 ~ 500-
1 auf Anfrage 10Steel tip2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 485100 ~ 500-
1 auf Anfrage 10Steel tip2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500--31 ~ 499
1 auf Anfrage 10Steel tip2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 485-31 ~ 499
1 auf Anfrage 10Urethane tip1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250-100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Urethane tip1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Urethane tip1390 ~ 2500 ~ 230150 ~ 250--31 ~ 199
1 auf Anfrage 10Urethane tip1390 ~ 2500 ~ 230-75 ~ 249-31 ~ 199
1 auf Anfrage 10Urethane tip1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350-100 ~ 300-
1 auf Anfrage 10Urethane tip1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349100 ~ 300-
1 auf Anfrage 10Urethane tip1690 ~ 3500 ~ 330150 ~ 350--31 ~ 299
1 auf Anfrage 10Urethane tip1690 ~ 3500 ~ 330-75 ~ 349-31 ~ 299
1 auf Anfrage 10Urethane tip2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500-100 ~ 500-
1 auf Anfrage 10Urethane tip2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 479100 ~ 500-
1 auf Anfrage 10Urethane tip2090 ~ 5000 ~ 480180 ~ 500--31 ~ 499
1 auf Anfrage 10Urethane tip2090 ~ 5000 ~ 480-75 ~ 479-31 ~ 499

Loading...

  1. 1

Technischer Support