Druckstücke / Stahlfeder / Spitzenmaterial wählbar / kosteneffizient

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PAEZS13-[50-150/50]-[0-250/1]
PAEZS16-[50-200/50]-[0-330/1]
PAEZS20-[50-250/50]-[0-410/1]
PAEZU13-[50,​100,​150]-[0-250/1]
PAEZU16-[50,​100,​150,​200]-[0-330/1]
PAEZU20-[50,​100,​150,​200,​250]-[0-410/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShaped hole P (Tip diameter)
(mm)
ST (Stroke)
(mm)
H
(mm)
1 auf Anfrage 10Steel tip1350 ~ 1500 ~ 250
1 auf Anfrage 10Steel tip1650 ~ 2000 ~ 330
1 auf Anfrage 10Steel tip2050 ~ 2500 ~ 410
1 auf Anfrage 10Urethane tip1350 ~ 1500 ~ 250
1 auf Anfrage 10Urethane tip1650 ~ 2000 ~ 330
1 auf Anfrage 10Urethane tip2050 ~ 2500 ~ 410

Loading...

  1. 1

Technischer Support