Druckstücke / Druckluft / Spitzenmaterial wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PAEAS13-50-[0-80/1]
PAEAS13-100-[0-130/1]
PAEAS13-150-[0-180/1]
PAEAS16-50-[0-85/1]
PAEAS16-100-[0-135/1]
PAEAS16-150-[0-185/1]
PAEAS16-200-[0-235/1]
PAEAU13-50-[0-80/1]
PAEAU13-100-[0-130/1]
PAEAU13-150-[0-180/1]
PAEAU16-50-[0-85/1]
PAEAU16-100-[0-135/1]
PAEAU16-150-[0-185/1]
PAEAU16-200-[0-235/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSShaped hole P (Tip diameter)
(mm)
ST (Stroke)
(mm)
H
(mm)
1 auf Anfrage 10Steel tip13500 ~ 80
1 auf Anfrage 10Steel tip131000 ~ 130
1 auf Anfrage 10Steel tip131500 ~ 180
1 auf Anfrage 10Steel tip16500 ~ 85
1 auf Anfrage 10Steel tip161000 ~ 135
1 auf Anfrage 10Steel tip161500 ~ 185
1 auf Anfrage 10Steel tip162000 ~ 235
1 auf Anfrage 10Urethane tip13500 ~ 80
1 auf Anfrage 10Urethane tip131000 ~ 130
1 auf Anfrage 10Urethane tip131500 ~ 180
1 auf Anfrage 10Urethane tip16500 ~ 85
1 auf Anfrage 10Urethane tip161000 ~ 135
1 auf Anfrage 10Urethane tip161500 ~ 185
1 auf Anfrage 10Urethane tip162000 ~ 235

Loading...

  1. 1

Technischer Support