Abdrückstifte mit Federhülse

Abdrückstifte mit Federhülse

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSH8-[100,​150,​200]
PSH8-LC[50-199/1]
PSH10-[100,​150,​200]
PSH10-LC[50-199/1]
PSH13-[100,​150,​200]
PSH13-LC[50-199/1]
PSH16-[100,​150,​200]
PSH16-LC[50-199/1]
PSPH8-[100,​150,​200]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH8-[100,​150,​200]-FC[80-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH8-LC[50-199/1]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH8-LC[50-199/1]-FC[80-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH10-[100,​150,​200]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH10-[100,​150,​200]-FC[85-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH10-LC[50-199/1]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH10-LC[50-199/1]-FC[85-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH13-[100,​150,​200]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH13-[100,​150,​200]-FC[90-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH13-LC[50-199/1]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH13-LC[50-199/1]-FC[90-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH16-[100,​150,​200]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH16-[100,​150,​200]-FC[95-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH16-LC[50-199/1]-[150,​200,​250,​300]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
PSPH16-LC[50-199/1]-FC[95-299/1]-[100,​125,​150,​175,​200,​250,​300]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSales form P (Pin diameter)
(mm)
F (Spring case length)
(mm)
FC (Spring case length change)
(mm)
FL (Spring WP and length selection) L (Push pin length)
(mm)
LC (Bushing pin length change)
(mm)
1 auf Anfrage 10Push pin only8---100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Push pin only8----50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Push pin only10---100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Push pin only10----50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Push pin only13---100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Push pin only13----50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Push pin only16---100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Push pin only16----50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Set package8150 ~ 300-100 ~ 300100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Set package8-80 ~ 299100 ~ 300100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Set package8150 ~ 300-100 ~ 300-50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Set package8-80 ~ 299100 ~ 300-50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Set package10150 ~ 300-100 ~ 300100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Set package10-85 ~ 299100 ~ 300100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Set package10150 ~ 300-100 ~ 300-50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Set package10-85 ~ 299100 ~ 300-50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Set package13150 ~ 300-100 ~ 300100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Set package13-90 ~ 299100 ~ 300100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Set package13150 ~ 300-100 ~ 300-50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Set package13-90 ~ 299100 ~ 300-50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Set package16150 ~ 300-100 ~ 300100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Set package16-95 ~ 299100 ~ 300100 ~ 200-
1 auf Anfrage 10Set package16150 ~ 300-100 ~ 300-50 ~ 199
1 auf Anfrage 10Set package16-95 ~ 299100 ~ 300-50 ~ 199

Loading...

  1. 1

Technischer Support