Stangenanschläge / unidirektional einstellbar / rechteckig / Rundloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STB20-[100-300/10]-[0-150/10]
STB32-[100-300/10]-[0-150/10]
STB-N20-[0-150/10]
STB-N32-[0-150/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSales form D
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
1 auf Anfrage 10Body + Strut20100 ~ 3000 ~ 150
1 auf Anfrage 10Body + Strut32100 ~ 3000 ~ 150
1 auf Anfrage 10Body only20-0 ~ 150
1 auf Anfrage 10Body only32-0 ~ 150

Loading...

  1. 1

Technischer Support