Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
STBY20-[100-300/10]-[0-150/10] |
STBY32-[100-300/10]-[0-150/10] |
STBY-N20-[0-150/10] |
STBY-N32-[0-150/10] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Sales form | D (mm) | L (mm) | S (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Body + Strut | 20 | 100 ~ 300 | 0 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body + Strut | 32 | 100 ~ 300 | 0 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body only | 20 | - | 0 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Body only | 32 | - | 0 ~ 150 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sales form
D(mm)
L(mm)
S(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften