Stangenanschläge / unidirektional einstellbar / rund / Langloch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
MRTBY20-[100-300/10]-[0-150/10]
MRTBY30-[100-300/10]-[0-150/10]
MRTBY-N20-[0-150/10]
MRTBY-N30-[0-150/10]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSales form D
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
1 auf Anfrage 10Body + Strut20100 ~ 3000 ~ 150
1 auf Anfrage 10Body + Strut30100 ~ 3000 ~ 150
1 auf Anfrage 10Body only20-0 ~ 150
1 auf Anfrage 10Body only30-0 ~ 150

Loading...

  1. 1

Technischer Support