Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MCG-L-[100,150]-[20-70/10] |
MCG-R-[100,150]-[20-70/10] |
MCGE-L-[100,150]-[20-70/10] |
MCGE-R-[100,150]-[20-70/10] |
MCGN-L-[100,150]-[20-70/10] |
MCGN-R-[100,150]-[20-70/10] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Mounting direction | Installation type | H (Guide height) (mm) | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Left hand | Round hole type | 20 ~ 70 | 100 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Right hand | Round hole type | 20 ~ 70 | 100 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Left hand | Slotted hole type | 20 ~ 70 | 100 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Right hand | Slotted hole type | 20 ~ 70 | 100 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Left hand | Round hole dowel slot type | 20 ~ 70 | 100 ~ 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Right hand | Round hole dowel slot type | 20 ~ 70 | 100 ~ 150 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Mounting direction
Installation type
H (Guide height)(mm)
L (L dimension)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften