Streifeneinführung / Blockform / Rolle wälzgelagert

Streifeneinführung / Blockform / Rolle wälzgelagert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Streifeneinführung / Blockform / Rolle wälzgelagert
  • Streifeneinführung / Blockform / Rolle wälzgelagert
  • Streifeneinführung / Blockform / Rolle wälzgelagert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GDRTA30-38
GDRTA55-38
GDRTA55-70
GDRTB30-38
GDRTB55-38
GDRTB55-70
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBearing specifications D (Roller diameter)
(mm)
W (Roller width)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 10Roller bearing type3038
1 Verfügbar auf Anfrage 10Roller bearing type5538
1 Verfügbar auf Anfrage 10Roller bearing type5570
1 Verfügbar auf Anfrage 10Ball bearing type3038
1 Verfügbar auf Anfrage 10Ball bearing type5538
1 auf Anfrage 10Ball bearing type5570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Guide type Single guide

Technischer Support