Streifeneinführung / Blockform / Rolle gleitgelagert

Streifeneinführung / Blockform / Rolle gleitgelagert

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Streifeneinführung / Blockform / Rolle gleitgelagert
  • Streifeneinführung / Blockform / Rolle gleitgelagert
  • Streifeneinführung / Blockform / Rolle gleitgelagert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
EGDR30-38
EGDR55-38
EGDR55-70
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSD (Roller diameter)
(mm)
W (Roller width)
(mm)
1 Verfügbar auf Anfrage 103038
1 Verfügbar auf Anfrage 105538
1 Verfügbar auf Anfrage 105570

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Bearing specifications Oil-free bushing type Guide type Single guide

Technischer Support