Streifenheber mit Hebelarm / Material wählbar

Streifenheber mit Hebelarm / Material wählbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Streifenheber mit Hebelarm / Material wählbar
  • Streifenheber mit Hebelarm / Material wählbar
  • Streifenheber mit Hebelarm / Material wählbar
  • Streifenheber mit Hebelarm / Material wählbar

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SLCE20R
SLCE20S
SLCE20U
SLCE25R
SLCE25S
SLCE25U
SLCES20R
SLCES20S
SLCES20U
SLCES25R
SLCES25S
SLCES25U
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSST (Stroke)
(mm)
Coil Spring (Color) Sheet bar material
1 Verfügbar auf Anfrage 1020SWR17-50 (Ivory)Copper alloy
1 Verfügbar auf Anfrage 1020SWS17-50 (Orange)Copper alloy
1 Verfügbar auf Anfrage 1020SWU17-50 (Light blue)Copper alloy
1 Verfügbar auf Anfrage 1025SWR17-50 (Ivory)Copper alloy
1 Verfügbar auf Anfrage 1025SWS17-50 (Orange)Copper alloy
1 Verfügbar auf Anfrage 1025SWU17-50 (Light blue)Copper alloy
1 Verfügbar auf Anfrage 1020SWR17-50 (Ivory)S45C
1 auf Anfrage 1020SWS17-50 (Orange)S45C
1 auf Anfrage 1020SWU17-50 (Light blue)S45C
1 Verfügbar auf Anfrage 1025SWR17-50 (Ivory)S45C
1 Verfügbar auf Anfrage 1025SWS17-50 (Orange)S45C
1 Verfügbar auf Anfrage 1025SWU17-50 (Light blue)S45C

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Sheet bar height(mm) 30

Technischer Support