Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CLTHS40-[50,100]-T19 |
CLTHS63-[50-200/25]-T[16,19] |
LTHS40-[50,75,100]-T[16,19] |
LTHS63-[50,75,100]-T[16,19] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Lifter unit specifications | Cylinder inner diameter (mm) | #2 | T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Compact size | 40 | 50 ~ 100 | 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Compact size | 63 | 50 ~ 200 | 16 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard size | 40 | 50 ~ 100 | 16 ~ 19 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Standard size | 63 | 50 ~ 100 | 16 ~ 19 |
Loading...
Cylinder manufacturer | SMC |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lifter unit specifications
Cylinder inner diameter(mm)
#2
T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften