Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm

Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm
  • Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm
  • Gleitplatten / Kupferlegierung / Festschmierstoff / 20 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SEW28-75
SEW28-100
SEW28-150
SEW38-75
SEW38-100
SEW38-150
SEW48-75
SEW48-100
SEW48-125
SEW48-150
SEW48-200
SEW58-75
SEW58-100
SEW58-150
SEW75-75
SEW75-100
SEW75-125
SEW75-150
SEW75-200
SEW100-100
SEW100-125
SEW100-150
SEW100-200
SEW100-250
SEW100-300
SEW125-125
SEW125-150
SEW125-200
SEW125-250
SEW125-300
SEW125-350
SEW150-150
SEW150-200
SEW150-250
SEWT100-100
SEWT100-125
SEWT100-150
SEWT100-200
SEWT100-250
SEWT100-300
SEWT125-125
SEWT125-150
SEWT125-200
SEWT125-250
SEWT125-300
SEWT125-350
SEWT150-150
SEWT150-200
SEWT150-250
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNumber of mounting holes W (Width)
(mm)
L (Length in the longer direction)
(mm)
1 auf Anfrage 102 holes2875
1 auf Anfrage 102 holes28100
1 auf Anfrage 102 holes28150
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes3875
1 auf Anfrage 102 holes38100
1 auf Anfrage 102 holes38150
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes4875
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes48100
1 auf Anfrage 102 holes48125
1 auf Anfrage 102 holes48150
1 auf Anfrage 102 holes48200
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes5875
1 auf Anfrage 102 holes58100
1 auf Anfrage 102 holes58150
1 auf Anfrage 102 holes7575
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes75100
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes75125
1 auf Anfrage 102 holes75150
1 auf Anfrage

Auf Lager

102 holes75200
1 auf Anfrage 104 holes100100
1 auf Anfrage 104 holes100125
1 auf Anfrage 104 holes100150
1 auf Anfrage 104 holes100200
1 auf Anfrage 104 holes100250
1 auf Anfrage 104 holes100300
1 auf Anfrage 104 holes125125
1 auf Anfrage 104 holes125150
1 auf Anfrage 104 holes125200
1 auf Anfrage 104 holes125250
1 auf Anfrage 104 holes125300
1 auf Anfrage 104 holes125350
1 auf Anfrage 104 holes150150
1 auf Anfrage 104 holes150200
1 auf Anfrage 104 holes150250
1 auf Anfrage 102 holes100100
1 auf Anfrage 102 holes100125
1 auf Anfrage 102 holes100150
1 auf Anfrage 102 holes100200
1 auf Anfrage 102 holes100250
1 auf Anfrage 102 holes100300
1 auf Anfrage 102 holes125125
1 auf Anfrage 102 holes125150
1 auf Anfrage 102 holes125200
1 auf Anfrage 102 holes125250
1 auf Anfrage 102 holes125300
1 auf Anfrage 102 holes125350
1 auf Anfrage 102 holes150150
1 auf Anfrage 102 holes150200
1 auf Anfrage 102 holes150250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Copper alloy plate Thickness(mm) 20

Technischer Support