Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Number of mounting holes | W (Width) (mm) | L (Length in the longer direction) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 28 | 75 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 28 | 100 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 28 | 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 28 | 150 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 38 | 75 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 38 | 100 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 38 | 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 38 | 150 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 48 | 75 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 48 | 100 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 48 | 125 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 48 | 150 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 48 | 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 58 | 75 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 58 | 100 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 58 | 150 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 75 | 75 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 75 | 100 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 75 | 125 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 75 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 75 | 200 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 4 holes | 100 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 holes | 100 | 125 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 holes | 100 | 150 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 4 holes | 100 | 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 holes | 100 | 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 holes | 125 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 holes | 125 | 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 holes | 125 | 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 holes | 150 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 4 holes | 150 | 200 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 100 | 100 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 100 | 125 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 100 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 100 | 200 | ||
1 |
auf Anfrage
Auf Lager | 10 | 2 holes | 100 | 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 125 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 125 | 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 125 | 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 150 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 2 holes | 150 | 200 |
Loading...
Type | Copper alloy plate | Thickness(mm) | 10 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Number of mounting holes
W (Width)(mm)
L (Length in the longer direction)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften