Gleitleisten / Grauguss / Festschmierstoff / konfigurierbar

Gleitleisten / Grauguss / Festschmierstoff / konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CSBL40-150-30
CSBL40-150-40
CSBL40-200-30
CSBL40-200-40
CSBL40-250-30
CSBL40-250-40
CSBL50-150-45
CSBL50-150-55
CSBL50-150-60
CSBL50-150-70
CSBL50-200-45
CSBL50-200-55
CSBL50-200-60
CSBL50-200-70
CSBL50-250-45
CSBL50-250-55
CSBL50-250-60
CSBL50-250-70
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
T (thickness)
(mm)
1 auf Anfrage 104015030
1 auf Anfrage 104015040
1 auf Anfrage 104020030
1 auf Anfrage 104020040
1 auf Anfrage 104025030
1 auf Anfrage 104025040
1 auf Anfrage 105015045
1 auf Anfrage 105015055
1 auf Anfrage 105015060
1 auf Anfrage 105015070
1 auf Anfrage 105020045
1 auf Anfrage 105020055
1 auf Anfrage 105020060
1 auf Anfrage 105020070
1 auf Anfrage 105025045
1 auf Anfrage 105025055
1 auf Anfrage 105025060
1 auf Anfrage 105025070

Loading...

  1. 1

Technischer Support