Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | W (width) (mm) | L (length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | 75 | 130 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 75 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 75 | 170 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 75 | 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 130 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 170 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 100 | 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 125 | 130 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 125 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 125 | 170 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 125 | 200 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 150 | 130 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 150 | 150 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 150 | 170 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | 150 | 200 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
W (width)(mm)
L (length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften