Überlaufkeile / Kupferlegierung / 30°

Überlaufkeile / Kupferlegierung / 30°

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CS30W75-130
CS30W75-150
CS30W75-170
CS30W75-200
CS30W100-130
CS30W100-150
CS30W100-170
CS30W100-200
CS30W125-130
CS30W125-150
CS30W125-170
CS30W125-200
CS30W150-130
CS30W150-150
CS30W150-170
CS30W150-200
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 auf Anfrage 1075130
1 auf Anfrage 1075150
1 auf Anfrage 1075170
1 auf Anfrage 1075200
1 auf Anfrage 10100130
1 auf Anfrage 10100150
1 auf Anfrage 10100170
1 auf Anfrage 10100200
1 auf Anfrage 10125130
1 auf Anfrage 10125150
1 auf Anfrage 10125170
1 auf Anfrage 10125200
1 auf Anfrage 10150130
1 auf Anfrage 10150150
1 auf Anfrage 10150170
1 auf Anfrage 10150200

Loading...

  1. 1

Technischer Support