Prismenführungen / Stahl / konfigurierbar

Prismenführungen / Stahl / konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CBP35-75
CBP35-100
CBP35-125
CBP35-150
CBP50-75
CBP50-100
CBP50-125
CBP50-150
CBP65-100
CBP65-150
CBP65-200
CBP65-250
CBP65-300
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSW (width)
(mm)
L (length)
(mm)
1 auf Anfrage 103575
1 auf Anfrage 1035100
1 auf Anfrage 1035125
1 auf Anfrage 1035150
1 auf Anfrage 105075
1 auf Anfrage 1050100
1 auf Anfrage 1050125
1 auf Anfrage 1050150
1 auf Anfrage 1065100
1 auf Anfrage 1065150
1 auf Anfrage 1065200
1 auf Anfrage 1065250
1 auf Anfrage 1065300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Copper alloy Special solid lubricant With

Technischer Support