Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Component name | Coil spring type | D (Applicable coil spring outer diameter) (mm) | FL (Coil spring free length) (mm) | L (Coil spring installation length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWF | 40 | 90 ~ 250 | 64 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWH | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWL | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWM | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWF | 50 | 90 ~ 500 | 64 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWH | 50 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWL | 50 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWM | 50 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWF | 60 | 90 ~ 500 | 64 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWH | 60 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWL | 60 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWM | 60 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWF | 70 | 90 ~ 350 | 64 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, without slide core angle, without support angle) | SWL | 70 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Support angle | - | 40 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Support angle | - | 50 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Support angle | - | 60 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Support angle | - | 70 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Fixed plate | - | 40 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Fixed plate | - | 50 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Fixed plate | - | 60 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Fixed plate | - | 70 | - | - | |
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWF | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWH | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWL | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWM | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWF | 50 | 90 ~ 500 | 68 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWH | 50 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWL | 50 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWM | 50 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWF | 60 | 90 ~ 500 | 68 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWH | 60 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWL | 60 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWM | 60 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWF | 70 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (with fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWL | 70 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWF | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWH | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWL | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWM | 40 | 90 ~ 250 | 68 ~ 250 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWF | 50 | 90 ~ 500 | 68 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWH | 50 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWL | 50 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWM | 50 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWF | 60 | 90 ~ 500 | 68 ~ 500 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWH | 60 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWL | 60 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWM | 60 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWF | 70 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | auf Anfrage | 10 | Units sets (without fixed plate, with slide core angle, with support angle) | SWL | 70 | 90 ~ 350 | 68 ~ 350 | ||
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Slide angle | - | 40 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Slide angle | - | 50 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Slide angle | - | 60 | - | - | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | Slide angle | - | 70 | - | - |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Component name
Coil spring type
D (Applicable coil spring outer diameter)(mm)
FL (Coil spring free length)(mm)
L (Coil spring installation length)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften