Druckfedern / WF / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 45%

Druckfedern / WF / Federstahl (kalt gezogen) / spiralförmig / Runddraht / 45%
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 2.75 - 49.5 mm, 5 - 90 mm, 2 - 39.7 mm / [Durchmesser]3 - 27 mm / [Federweg]45 % / [Federkonstante]0.5 - 1 N/mm / [Last]1.1 - 35.3 N, bis zu 1.50 N, 1.51 - 50 N



Bei den Druckfedern von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 2 mm und 90 mm eingestellt werden. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 3 mm und 27 mm konfiguriert werden. Maximal gestattet wird eine Last von 1.1 bis 35.3 N, bis zu 1.50 N oder 1.51 bis 50 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 0.5 und 1 N / mm. Das hat zur Folge, dass die Druckfedern einen Federweg von 45 % erreichen.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • FL100
  • OD25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
WF3-5
WF3-10
WF3-15
WF3-20
WF3-25
WF3-30
WF3-35
WF3-40
WF4-5
WF4-10
WF4-15
WF4-20
WF4-25
WF4-30
WF4-35
WF4-40
WF4-45
WF4-50
WF4-55
WF4-60
WF4-65
WF4-70
WF5-5
WF5-10
WF5-15
WF5-20
WF5-25
WF5-30
WF5-35
WF5-40
WF5-45
WF5-50
WF5-55
WF5-60
WF5-65
WF5-70
WF6-5
WF6-10
WF6-15
WF6-20
WF6-25
WF6-30
WF6-35
WF6-40
WF6-45
WF6-50
WF6-55
WF6-60
WF6-65
WF6-70
WF6-80
WF8-10
WF8-15
WF8-20
WF8-25
WF8-30
WF8-35
WF8-40
WF8-45
WF8-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSpring constant
(N/mm)
Maximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)

0.74 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 100.51.135

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.52.2310

0.70 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.53.2315

0.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.54.4320

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.55.5325

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.56.6330

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.57.6335

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.58.8340

0.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.51.145

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.52.2410

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.53.2415

0.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.54.4420

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.55.5425

0.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.56.6430

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.57.6435

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.58.8440

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.59.8445

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.510.8450

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.512.1455

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.512.7460

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.514.3465

1.09 €

1 5 Arbeitstage 100.515.4470

0.78 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.51.155

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.52.2510

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.53.2515

0.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.54.4520

0.84 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.55.5525

0.84 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.56.6530

0.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.57.6535

0.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.58.8540

0.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.59.8545

0.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.510.8550

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.512.1555

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.512.7560

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.514.3565

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.515.4570

0.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.51.165

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.52.2610

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.53.2615

0.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.54.4620

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.55.5625

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.56.6630

0.86 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.57.6635

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.58.8640

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.59.8645

0.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.510.8650

0.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.512.1655

0.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.512.7660

0.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.514.3665

0.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.514.7670

0.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.517.7680

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.52.2810

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.53.2815

0.92 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.54.4820

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.55.5825

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.56.6830

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.57.6835

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.58.8840

0.98 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.59.8845

0.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

100.510.8850

Loading...

Grundlegende Informationen

Allowable deflection ratio(%) 45

Technischer Support