Konfigurierbar in [Freie Länge] 3 - 52 mm, 5 - 80 mm, 1.73 - 44.6 mm / [Durchmesser]3 - 27 mm / [Federweg]35 - 40 % / [Federkonstante]1.5 - 3.9 N/mm / [Last]2.9 - 125.5 N, 1.51 - 150 N
MISUMI stellt Druckfedern her, die als mechanische Bauteile verwendet werden, um Kräften entgegenzuwirken und sich bei Druckbeaufschlagung zu komprimieren. Die Länge im unbelasteten Zustand kann zwischen 1.73 mm und einem Maximalwert von 80 mm angepasst werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 3 mm und 27 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Maximal zugelassen wird eine Last von 2.9 bis 125.5 N oder 1.51 bis 150 N. Im Bereich zwischen 1.5 und 3.9 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. Das bewirkt, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 35 bis 40 % erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Spring constant (N/mm) | Allowable deflection ratio (%) | Maximum load (N) | Outer diameter (D) (mm) | L Dimension (L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 40 | 2.9 | 3 | 5 | |
0.70 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 40 | 5.9 | 3 | 10 | |
0.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 40 | 8.8 | 3 | 15 | ||
0.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 40 | 11.8 | 3 | 20 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 40 | 14.7 | 3 | 25 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 40 | 2.9 | 4 | 5 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 40 | 5.9 | 4 | 10 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 40 | 8.8 | 4 | 15 | |
0.75 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 1.5 | 40 | 11.8 | 4 | 20 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 40 | 14.7 | 4 | 25 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 40 | 17.7 | 4 | 30 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 40 | 20.6 | 4 | 35 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 1.5 | 40 | 23.5 | 4 | 40 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 40 | 3.9 | 5 | 5 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 7.8 | 5 | 10 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 11.8 | 5 | 15 | |
0.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 15.7 | 5 | 20 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 19.6 | 5 | 25 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 40 | 23.5 | 5 | 30 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 27.5 | 5 | 35 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 27.5 | 5 | 40 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 30.9 | 5 | 45 | |
0.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 34.3 | 5 | 50 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 37.8 | 5 | 55 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 41.2 | 5 | 60 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 44.5 | 5 | 65 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 48.1 | 5 | 70 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 40 | 3.9 | 6 | 5 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 7.8 | 6 | 10 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 11.8 | 6 | 15 | |
0.81 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 15.7 | 6 | 20 | |
0.85 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 19.6 | 6 | 25 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 23.5 | 6 | 30 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 27.5 | 6 | 35 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 31.4 | 6 | 40 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 35.3 | 6 | 45 | |
0.86 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 39.2 | 6 | 50 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 37.8 | 6 | 55 | |
0.92 € 0.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 35 | 41.2 | 6 | 60 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 44.5 | 6 | 65 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 48.1 | 6 | 70 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 35 | 54.9 | 6 | 80 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 7.8 | 8 | 10 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 11.8 | 8 | 15 | |
0.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 15.7 | 8 | 20 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 19.6 | 8 | 25 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 23.5 | 8 | 30 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 27.5 | 8 | 35 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 31.4 | 8 | 40 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 35.3 | 8 | 45 | |
0.98 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 39.2 | 8 | 50 | |
1.03 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 43.1 | 8 | 55 | ||
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 47.1 | 8 | 60 | |
1.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 40 | 51.0 | 8 | 65 | ||
1.03 € 0.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 54.9 | 8 | 70 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.0 | 40 | 62.8 | 8 | 80 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 7.8 | 10 | 10 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 11.8 | 10 | 15 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 15.7 | 10 | 20 | |
1.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 2.0 | 40 | 19.6 | 10 | 25 |
Loading...
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Spring constant(N/mm)
Allowable deflection ratio(%)
Maximum load(N)
Outer diameter (D)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften