Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 40%-50% / geringste Last / gelb

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 40%-50% / geringste Last / gelb

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 5 - 250 mm, 10 - 500 mm / [Durchmesser]6 - 70 mm / [Federweg]5 - 250 mm, 50 % / [Federkonstante]2 - 112 N/mm / [Last]59 - 3920 N, 580.01 oder mehr N, 50.01 - 580 N



Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vor allem dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 5 mm bis hin zu 500 mm als Maximalwert möglich. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 6 mm und 70 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Die maximale Belastung beträgt 59 bis 3920 N, 580.01 oder mehr N oder 50.01 bis 580 N. Der Wert der Federkonstante liegt zwischen 2 und 112 N / mm. Daraus resultiert ein Federweg der Druckfedern von 5 bis 250 mm.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • FL500
  • OD100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NT-SWF6-15
NT-SWF6-20
NT-SWF6-25
NT-SWF6-30
NT-SWF6-35
NT-SWF6-40
NT-SWF8-10
NT-SWF8-15
NT-SWF8-20
NT-SWF8-25
NT-SWF8-30
NT-SWF8-35
NT-SWF8-40
NT-SWF8-45
NT-SWF8-50
NT-SWF8-55
NT-SWF8-60
NT-SWF8-65
NT-SWF8-70
NT-SWF8-75
NT-SWF8-80
NT-SWF10-10
NT-SWF10-15
NT-SWF10-20
NT-SWF10-25
NT-SWF10-30
NT-SWF10-35
NT-SWF10-40
NT-SWF10-45
NT-SWF10-50
NT-SWF10-55
NT-SWF10-60
NT-SWF10-65
NT-SWF10-70
NT-SWF10-75
NT-SWF10-80
NT-SWF10-90
NT-SWF12-15
NT-SWF12-20
NT-SWF12-25
NT-SWF12-30
NT-SWF12-35
NT-SWF12-40
NT-SWF12-45
NT-SWF12-50
NT-SWF12-55
NT-SWF12-60
NT-SWF12-65
NT-SWF12-70
NT-SWF12-75
NT-SWF12-80
NT-SWF12-90
NT-SWF14-20
NT-SWF14-25
NT-SWF14-30
NT-SWF14-35
NT-SWF14-40
NT-SWF14-45
NT-SWF14-50
NT-SWF14-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Coating Removal

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1059615No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1059620No coating

8.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1059625No coating

8.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1059630No coating

8.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1059635No coating

8.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1059640No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079810No coating

7.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079815No coating

7.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079820No coating

7.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079825No coating

7.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079830No coating

8.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079835No coating

8.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079840No coating

8.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079845No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079850No coating

8.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079855No coating

8.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079860No coating

8.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079865No coating

8.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079870No coating

8.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079875No coating

9.01 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1079880No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981010No coating

6.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981015No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981020No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981025No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981030No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981035No coating

6.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981040No coating

6.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981045No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981050No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981055No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981060No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981065No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981070No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981075No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981080No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10981090No coating

6.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371215No coating

6.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371220No coating

6.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371225No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371230No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371235No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371240No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371245No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371250No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371255No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371260No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371265No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371270No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371275No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371280No coating

8.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371290No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101771420No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101771425No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101771430No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101771435No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101771440No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101771445No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101771450No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101771455No coating

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire) Allowable deflection ratio(%) 50

Technischer Support