Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 32%-40% / geringe Last / dunkelblau

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 32%-40% / geringe Last / dunkelblau

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis bis 31/12/2024
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 6 - 120 mm, 10 - 500 mm, 10 - 200 mm / [Durchmesser]6 - 25 mm, 6 - 70 mm / [Federweg]4 - 80 mm, 40 % / [Federkonstante]3.1 - 82.4 N/mm / [Last]78 - 824 N, 580.01 oder mehr N, 73.01 - 580 N, 78 - 5978 N



MISUMIs Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt sind mechanische Bauteile, die in erster Linie dafür gemacht sind, Kräfte abzufangen und sich zu komprimieren, wenn sie beansprucht werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 6 mm und 500 mm konfigurieren. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 6 mm und 70 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Maximal zugelassen wird eine Last von 78 bis 824 N, 580.01 oder mehr N, 73.01 bis 580 N oder 78 bis 5978 N. Zwischen 3.1 und 82.4 N / mm liegt die Federkonstante. Dies hat zur Folge, dass die Druckfedern einen Federweg im Bereich von 4 bis 80 mm erreichen.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • FL300
  • OD100

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NT-SWL6-15
NT-SWL6-20
NT-SWL6-25
NT-SWL6-30
NT-SWL6-35
NT-SWL6-40
NT-SWL8-10
NT-SWL8-15
NT-SWL8-20
NT-SWL8-25
NT-SWL8-30
NT-SWL8-35
NT-SWL8-40
NT-SWL8-45
NT-SWL8-50
NT-SWL8-55
NT-SWL8-60
NT-SWL8-65
NT-SWL8-70
NT-SWL8-75
NT-SWL8-80
NT-SWL10-10
NT-SWL10-15
NT-SWL10-20
NT-SWL10-25
NT-SWL10-30
NT-SWL10-35
NT-SWL10-40
NT-SWL10-45
NT-SWL10-50
NT-SWL10-55
NT-SWL10-60
NT-SWL10-65
NT-SWL10-70
NT-SWL10-75
NT-SWL10-80
NT-SWL10-90
NT-SWL12-15
NT-SWL12-20
NT-SWL12-25
NT-SWL12-30
NT-SWL12-35
NT-SWL12-40
NT-SWL12-45
NT-SWL12-50
NT-SWL12-55
NT-SWL12-60
NT-SWL12-65
NT-SWL12-70
NT-SWL12-75
NT-SWL12-80
NT-SWL12-90
NT-SWL14-20
NT-SWL14-25
NT-SWL14-30
NT-SWL14-35
NT-SWL14-40
NT-SWL14-45
NT-SWL14-50
NT-SWL14-55
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Coating Removal

7.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1078615No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1078620No coating

7.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1078625No coating

8.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1078630No coating

8.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1078635No coating

8.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1078640No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098810No coating

7.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098815No coating

7.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098820No coating

7.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098825No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098830No coating

7.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098835No coating

8.04 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098840No coating

8.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098845No coating

8.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098850No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098855No coating

8.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098860No coating

8.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098865No coating

8.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098870No coating

8.85 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098875No coating

8.95 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1098880No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371010No coating

6.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371015No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371020No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371025No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371030No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371035No coating

6.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371040No coating

6.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371045No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371050No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371055No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371060No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371065No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371070No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371075No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371080No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 101371090No coating

6.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061215No coating

6.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061220No coating

6.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061225No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061230No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061235No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061240No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061245No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061250No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061255No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061260No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061265No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061270No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061275No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061280No coating

8.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102061290No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102751420No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102751425No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102751430No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102751435No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102751440No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102751445No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102751450No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102751455No coating

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire) Allowable deflection ratio(%) 40

Technischer Support