Konfigurierbar in [Freie Länge] 6.8 - 119 mm, 10 - 350 mm, 10 - 175 mm / [Durchmesser]6 - 25 mm, 6 - 70 mm / [Federweg]3.2 - 56 mm, 32 % / [Federkonstante]5.1 - 153 N/mm / [Last]98 - 1225 N, 580.01 oder mehr N, 73.01 - 580 N, 98 - 8330 N
Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Im unbelasteten Zustand ist eine Anpassung der Länge von 6.8 mm bis hin zu 350 mm als Maximalwert möglich. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 6 mm und 70 mm konfigurierbar. Die Traglast darf maximal 98 bis 1225 N, 580.01 oder mehr N, 73.01 bis 580 N oder 98 bis 8330 N betragen. Im Bereich zwischen 5.1 und 153 N / mm liegt der Wert der Federkonstante. In Folge dessen bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 3.2 und 56 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Maximum load (N) | Outer diameter (D) (mm) | L Dimension (L) (mm) | Coating Removal | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 15 | No coating | |
7.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 20 | No coating | |
7.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 25 | No coating | |
8.04 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 30 | No coating | |
8.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 35 | No coating | |
8.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 40 | No coating | |
8.27 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 45 | No coating | |
8.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 50 | No coating | |
8.50 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 55 | No coating | |
8.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 98 | 6 | 60 | No coating | |
7.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 10 | No coating | |
7.59 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 15 | No coating | |
7.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 20 | No coating | |
7.71 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 25 | No coating | |
7.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 30 | No coating | |
7.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 35 | No coating | |
7.93 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 40 | No coating | |
8.16 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 45 | No coating | |
8.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 50 | No coating | |
8.62 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 55 | No coating | |
8.78 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 60 | No coating | |
9.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 65 | No coating | |
9.18 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 70 | No coating | |
9.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 75 | No coating | |
9.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 137 | 8 | 80 | No coating | |
6.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 10 | No coating | |
6.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 15 | No coating | |
6.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 20 | No coating | |
6.57 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 25 | No coating | |
6.68 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 30 | No coating | |
6.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 35 | No coating | |
6.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 40 | No coating | |
6.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 45 | No coating | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 50 | No coating | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 55 | No coating | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 60 | No coating | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 65 | No coating | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 70 | No coating | |
7.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 75 | No coating | |
7.64 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 80 | No coating | |
7.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 196 | 10 | 90 | No coating | |
6.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 15 | No coating | |
6.73 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 20 | No coating | |
6.79 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 25 | No coating | |
6.90 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 30 | No coating | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 35 | No coating | |
7.02 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 40 | No coating | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 45 | No coating | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 50 | No coating | |
7.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 55 | No coating | |
7.48 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 60 | No coating | |
7.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 65 | No coating | |
7.54 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 70 | No coating | |
7.76 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 75 | No coating | |
7.87 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 80 | No coating | |
8.09 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 284 | 12 | 90 | No coating | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 383 | 14 | 20 | No coating | |
7.13 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 383 | 14 | 25 | No coating | |
7.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 383 | 14 | 30 | No coating | |
7.36 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | 383 | 14 | 35 | No coating |
Loading...
Material | SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire) | Allowable deflection ratio(%) | 32 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximum load(N)
Outer diameter (D)(mm)
L Dimension (L)(mm)
Coating Removal
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften