Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 19%-34% / hohe Last / grün

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 19%-34% / hohe Last / grün

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 7.6 - 133 mm, 10 - 350 mm, 10 - 175 mm / [Durchmesser]6 - 25 mm, 6 - 70 mm / [Federweg]2.4 - 42 mm, 24 % / [Federkonstante]9.5 - 306 N/mm / [Last]137 - 1833 N, 580.01 oder mehr N, 107.01 - 580 N, 137 - 12557 N



Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 7.6 mm und 350 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Druckfedern kann zwischen 6 mm und 70 mm konfiguriert werden. Zulässig ist eine Maximallast von 137 bis 1833 N, 580.01 oder mehr N, 107.01 bis 580 N oder 137 bis 12557 N. Die Federkonstante liegt zwischen 9.5 und 306 N / mm. Demzufolge bewältigen die Druckfedern einen Federweg zwischen 2.4 und 42 mm.

  • FL300
  • OD100
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
NT-SWH6-15
NT-SWH6-20
NT-SWH6-25
NT-SWH6-30
NT-SWH6-35
NT-SWH6-40
NT-SWH6-45
NT-SWH6-50
NT-SWH6-55
NT-SWH6-60
NT-SWH8-10
NT-SWH8-15
NT-SWH8-20
NT-SWH8-25
NT-SWH8-30
NT-SWH8-35
NT-SWH8-40
NT-SWH8-45
NT-SWH8-50
NT-SWH8-55
NT-SWH8-60
NT-SWH8-65
NT-SWH8-70
NT-SWH8-75
NT-SWH8-80
NT-SWH10-10
NT-SWH10-15
NT-SWH10-20
NT-SWH10-25
NT-SWH10-30
NT-SWH10-35
NT-SWH10-40
NT-SWH10-45
NT-SWH10-50
NT-SWH10-55
NT-SWH10-60
NT-SWH10-65
NT-SWH10-70
NT-SWH10-75
NT-SWH10-80
NT-SWH10-90
NT-SWH12-15
NT-SWH12-20
NT-SWH12-25
NT-SWH12-30
NT-SWH12-35
NT-SWH12-40
NT-SWH12-45
NT-SWH12-50
NT-SWH12-55
NT-SWH12-60
NT-SWH12-65
NT-SWH12-70
NT-SWH12-75
NT-SWH12-80
NT-SWH12-90
NT-SWH14-20
NT-SWH14-25
NT-SWH14-30
NT-SWH14-35
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)
Coating Removal

8.09 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137615No coating

8.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137620No coating

8.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137625No coating

8.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137630No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137635No coating

8.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137640No coating

8.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137645No coating

8.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137650No coating

8.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137655No coating

8.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10137660No coating

7.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206810No coating

7.71 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206815No coating

7.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206820No coating

7.93 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206825No coating

8.16 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206830No coating

8.27 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206835No coating

8.39 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206840No coating

8.50 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206845No coating

8.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206850No coating

8.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206855No coating

8.78 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206860No coating

9.18 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206865No coating

9.41 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206870No coating

9.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206875No coating

9.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 10206880No coating

6.62 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941010No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941015No coating

6.68 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941020No coating

6.73 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941025No coating

6.79 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941030No coating

6.90 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941035No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941040No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941045No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941050No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941055No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941060No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941065No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941070No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941075No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941080No coating

7.87 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 102941090No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211215No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211220No coating

7.02 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211225No coating

7.13 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211230No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211235No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211240No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211245No coating

7.54 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211250No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211255No coating

7.64 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211260No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211265No coating

7.76 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211270No coating

7.82 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211275No coating

7.99 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211280No coating

8.21 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 104211290No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105781420No coating

7.25 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105781425No coating

7.36 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105781430No coating

7.48 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 105781435No coating

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire) Allowable deflection ratio(%) 24

Technischer Support