Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWG / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 18%-20% / ultra hohe Last / dunkelgrau (Teilenummern - CAD Download)

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWG / CrSi-Federstahl / Flachdraht / 18%-20% / ultra hohe Last / dunkelgrau

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 15 - 200 mm / [Durchmesser]10 - 50 mm / [Federweg]18 - 20 % / [Last]441 - 12258 N



Bei den Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI handelt es sich um mechanische Bauteile, die vorwiegend dazu dienen, Kräfte zu neutralisieren und sich bei Belastung zu komprimieren. Die Länge im nicht belasteten Zustand kann zwischen 15 mm und 200 mm eingestellt werden. Wählen Sie einen Durchmesser zwischen 10 mm und 50 mm für die Konfiguration der Druckfedern. Zulässig ist eine Maximallast von 441 bis 12258 N. Als Resultat erreichen die Druckfedern einen Federweg zwischen 18 und 20 %.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • FL300
  • OD50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SWG10-15
SWG10-20
SWG10-25
SWG10-30
SWG10-35
SWG10-40
SWG10-45
SWG10-50
SWG10-55
SWG10-60
SWG10-65
SWG10-70
SWG10-75
SWG10-80
SWG10-90
SWG10-100
SWG12-15
SWG12-20
SWG12-25
SWG12-30
SWG12-35
SWG12-40
SWG12-45
SWG12-50
SWG12-55
SWG12-60
SWG12-65
SWG12-70
SWG12-75
SWG12-80
SWG12-90
SWG12-100
SWG14-20
SWG14-25
SWG14-30
SWG14-35
SWG14-40
SWG14-45
SWG14-50
SWG14-55
SWG14-60
SWG14-65
SWG14-70
SWG14-75
SWG14-80
SWG14-90
SWG14-100
SWG16-20
SWG16-25
SWG16-30
SWG16-35
SWG16-40
SWG16-45
SWG16-50
SWG16-55
SWG16-60
SWG16-65
SWG16-70
SWG16-75
SWG16-80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAllowable deflection ratio
(%)
Maximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)

1.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10184411015

1.77 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901020

1.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901025

2.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901030

2.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901035

2.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901040

2.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901045

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901050

2.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901055

2.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901060

2.98 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901065

3.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901070

3.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901075

4.49 €

1 5 Arbeitstage 10204901080

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10204901090

3.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102049010100

2.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10186621215

3.18 €

1 5 Arbeitstage 10207351220

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351225

2.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351230

2.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351235

3.63 €

1 5 Arbeitstage 10207351240

2.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351245

3.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351250

3.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351255

3.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351260

3.59 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351265

3.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351270

3.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351275

4.22 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351280

4.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10207351290

4.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102073512100

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10188561420

2.74 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511425

2.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511430

2.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511435

4.02 €

1 5 Arbeitstage 10209511440

3.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511445

3.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511450

3.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511455

3.66 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511460

4.00 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511465

5.74 €

1 5 Arbeitstage 10209511470

4.34 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511475

4.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511480

4.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10209511490

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102095114100

3.82 €

1 5 Arbeitstage 101811471620

2.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012751625

3.98 €

1 5 Arbeitstage 102012751630

3.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012751635

3.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012751640

4.86 €

1 5 Arbeitstage 102012751645

5.21 €

1 5 Arbeitstage 102012751650

4.54 €

1.86 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

102012751655

4.12 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012751660

6.41 €

1 5 Arbeitstage 102012751665

4.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012751670

4.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012751675

5.08 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 102012751680

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire)

Technischer Support