Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWV / CrSi-Federstahl / Flachdraht / extra starke Last / kirschrot

Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt / SWV / CrSi-Federstahl / Flachdraht / extra starke Last / kirschrot

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Freie Länge] 30 - 200 mm / [Durchmesser]10 - 50 mm / [Federweg]13 % / [Last]797 - 18452 N



Die Schrauben-Druckfedern mit rechteckigem Querschnitt von MISUMI sind mechanische Bauteile, welche hauptsächlich den Zweck haben, Druckkräfte aufzunehmen und sich zu komprimieren, wenn sie belastet werden. Unbetätigt kann man die Länge zwischen 30 mm und 200 mm konfigurieren. Der Durchmesser dieser Druckfedern ist zwischen 10 mm und 50 mm konfigurierbar. Maximal zugelassen wird eine Last von 797 bis 18452 N. Daraus ergibt sich bei den Druckfedern ein Federweg von 13 %.

  • Bestellmengen erweitert (D-JIT)
  • FL300
  • OD50

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
SWV10-30
SWV10-35
SWV10-40
SWV10-45
SWV10-50
SWV10-55
SWV10-60
SWV12-30
SWV12-35
SWV12-40
SWV12-45
SWV12-50
SWV12-55
SWV12-60
SWV14-30
SWV14-35
SWV14-40
SWV14-45
SWV14-50
SWV14-55
SWV14-60
SWV16-35
SWV16-40
SWV16-45
SWV16-50
SWV16-55
SWV16-60
SWV18-35
SWV18-40
SWV18-45
SWV18-50
SWV18-55
SWV18-60
SWV20-40
SWV20-45
SWV20-50
SWV20-55
SWV20-60
SWV20-65
SWV20-70
SWV20-75
SWV20-80
SWV20-90
SWV20-100
SWV22-40
SWV22-45
SWV22-50
SWV22-55
SWV22-60
SWV22-65
SWV22-70
SWV22-75
SWV22-80
SWV22-90
SWV22-100
SWV25-50
SWV25-55
SWV25-60
SWV25-65
SWV25-70
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSMaximum load
(N)
Outer diameter (D)
(mm)
L Dimension (L)
(mm)

4.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107971030

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107971035

4.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107971040

5.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107971045

8.22 €

1 5 Arbeitstage 107971050

6.40 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107971055

6.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 107971060

4.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011951230

4.79 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011951235

6.69 €

1 5 Arbeitstage 1011951240

5.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011951245

8.62 €

1 5 Arbeitstage 1011951250

6.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011951255

7.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1011951260

4.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015461430

4.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015461435

5.14 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015461440

5.82 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015461445

6.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015461450

7.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015461455

7.54 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015461460

5.02 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020721635

7.23 €

1 5 Arbeitstage 1020721640

6.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020721645

6.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020721650

7.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020721655

7.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020721660

5.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025501835

7.66 €

1 5 Arbeitstage 1025501840

6.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025501845

6.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025501850

7.42 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025501855

7.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025501860

9.07 €

1 5 Arbeitstage 1032192040

6.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032192045

7.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032192050

7.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032192055

8.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032192060

13.52 €

1 5 Arbeitstage 1032192065

9.23 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032192070

9.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032192075

10.27 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032192080

11.41 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1032192090

12.55 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10321920100

6.16 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039782240

6.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039782245

11.47 €

1 5 Arbeitstage 1039782250

7.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039782255

8.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039782260

9.01 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039782265

9.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039782270

10.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039782275

10.95 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039782280

12.21 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1039782290

13.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10397822100

7.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055152550

8.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055152555

8.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055152560

9.46 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055152565

9.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1055152570

Loading...

Grundlegende Informationen

Material SWOSC-V Equivalent(Oil-tempered wire) Allowable deflection ratio(%) 13

Technischer Support