Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
WUNT25 |
WUNT27 |
WUNT30 |
WUNT30-13 |
WUNT35 |
WUNT40 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Applicable spring diameter (mm) | LA (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 25 | 10 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 27 | 11 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 11 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 30 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 35 | 13 | |
1 | Verfügbar | auf Anfrage | 10 | 40 | 13 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Applicable spring diameter(mm)
LA(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften