Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
QX60-62 |
QX60-82 |
QX70-62 |
QX70-82 |
QX70-92 |
QX95-82 |
QX95-103 |
QX95-123 |
QX120-103 |
QX120-123 |
QX120-143 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum load (N) | L Dimension (L) (mm) | A (Width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 18633 | 62 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | 18633 | 82 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | 25497 | 62 | 70 | ||
1 | auf Anfrage | 25497 | 82 | 70 | ||
1 | auf Anfrage | 25497 | 92 | 70 | ||
1 | auf Anfrage | 49033 | 82 | 95 | ||
1 | auf Anfrage | 49033 | 103 | 95 | ||
1 | auf Anfrage | 49033 | 123 | 95 | ||
1 | auf Anfrage | 73550 | 103 | 120 | ||
1 | auf Anfrage | 73550 | 123 | 120 | ||
1 | auf Anfrage | 73550 | 143 | 120 |
Loading...
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Rectangular hourglass shape | Hole/counterbore | Hole |
---|---|---|---|---|---|
Max. Elongation(%) | 30 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximum load(N)
L Dimension (L)(mm)
A (Width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften