Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
EL40-14-[15-200/1] |
EL50-14-[15-200/1] |
EL70-[14,22]-[15-200/1] |
EL90-[14,22]-[15-200/1] |
EL100-22-[50-250/1] |
EL110-22-[50-250/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | d (Inner diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 15 ~ 200 | 40 | 14 | ||
1 | auf Anfrage | 15 ~ 200 | 50 | 14 | ||
1 | auf Anfrage | 15 ~ 200 | 70 | 14 ~ 22 | ||
1 | auf Anfrage | 15 ~ 200 | 90 | 14 ~ 22 | ||
1 | auf Anfrage | 50 ~ 250 | 100 | 22 | ||
1 | auf Anfrage | 50 ~ 250 | 110 | 22 |
Loading...
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Pillar shape | Hole/counterbore | Hole |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L Dimension (L)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
d (Inner diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften