Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
C8-200 |
C10-200 |
C15-200 |
C20-200 |
C25-200 |
C30-500 |
C40-500 |
C50-500 |
C60-500 |
C80-500 |
C100-500 |
LA15-200 |
LA20-200 |
LA25-200 |
LA30-500 |
LA40-500 |
LA50-500 |
LA60-500 |
LA80-500 |
LA100-500 |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole/counterbore | L Dimension (L) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | None | 200 | 8 | ||
1 | auf Anfrage | None | 200 | 10 | ||
1 | auf Anfrage | None | 200 | 15 | ||
1 | auf Anfrage | None | 200 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | None | 200 | 25 | ||
1 | auf Anfrage | None | 500 | 30 | ||
1 | auf Anfrage | None | 500 | 40 | ||
1 | auf Anfrage | None | 500 | 50 | ||
1 | auf Anfrage | None | 500 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | None | 500 | 80 | ||
1 | auf Anfrage | None | 500 | 100 | ||
1 | auf Anfrage | Hole | 200 | 15 | ||
1 | auf Anfrage | Hole | 200 | 20 | ||
1 | auf Anfrage | Hole | 200 | 25 | ||
1 | auf Anfrage | Hole | 500 | 30 | ||
1 | auf Anfrage | Hole | 500 | 40 | ||
1 | auf Anfrage | Hole | 500 | 50 | ||
1 | auf Anfrage | Hole | 500 | 60 | ||
1 | auf Anfrage | Hole | 500 | 80 | ||
1 | auf Anfrage | Hole | 500 | 100 |
Loading...
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Pillar shape |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole/counterbore
L Dimension (L)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften