Elastomerplatten / Polyurethan A90 / konfigurierbar

Elastomerplatten / Polyurethan A90 / konfigurierbar

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
UTH1-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH2-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH3-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH4-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH5-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH6-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH8-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH10-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH15-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH20-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH25-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH30-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH40-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH50-[20-500/1]-[20-500/1]
TeilenummerMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
T (Height)
(mm)
A (Width)
(mm)
B (Width)
(mm)
1 auf Anfrage 120 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 220 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 320 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 420 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 520 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 620 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 820 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 1020 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 1520 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 2020 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 2520 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 3020 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 4020 ~ 50020 ~ 500
1 auf Anfrage 5020 ~ 50020 ~ 500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Urethane type Urethanes for heavy loads, shore A90 Shape Sheet

Technischer Support