Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
UDH25-[25-1000/1] |
UDH50-[25-1000/1] |
UDH75-[25-1000/1] |
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | L Dimension (L) (mm) | A (Width) (mm) | B (Width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | auf Anfrage | 25 ~ 1000 | 25 | 25 | ||
1 | auf Anfrage | 25 ~ 1000 | 50 | 50 | ||
1 | auf Anfrage | 25 ~ 1000 | 75 | 50 |
Loading...
Urethane type | Urethanes for heavy loads, shore A90 | Shape | Pad |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
L Dimension (L)(mm)
A (Width)(mm)
B (Width)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Optionale Eigenschaften